Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27851 - Cerniere in plastica, divisibili, smontabili
Lista materiale
27851-60333302
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
MATERIAL
Materiale
Kunststoff
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Lunghezza
mm
A4
Lunghezza
mm
B
Larghezza
48 mm
B2
Larghezza
28 mm
D1
Diametro
6.6 mm
D2
Diametro
6 mm
D3
Diametro
14 mm
H
Altezza
9 mm
F1
F2 kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Capacità di carico
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D