Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27851 - Charnières en plastique, séparables, démontables
Nomenclature
27851-60333302
BEST
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
MATERIAL
Matière
Kunststoff
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Longueur
mm
A4
Longueur
mm
B
Largeur
48 mm
B2
Largeur
28 mm
D1
Diamètre
6.6 mm
D2
Diamètre
6 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
9 mm
F1
F1 max. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Charge
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D