Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
27851 - Scharniere Kunststoff, trennbar, demontierbar
Stückliste
27851-60333302
BEST
Bestellnummer
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
MATERIAL
Material
Kunststoff
A
Abstand
mm
A1
Abstand
mm
A2
Abstand
mm
A3
Länge
mm
A4
Länge
mm
B
Breite
48 mm
B2
Breite
28 mm
D1
Durchmesser
6.6 mm
D2
Durchmesser
6 mm
D3
Durchmesser
14 mm
H
Höhe
9 mm
F1
F1 max. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Tragkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D