Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 28
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27851 - Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
Kusovník
27851-60333302
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
MATERIAL
Materiál
Kunststoff
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Délka
mm
A4
Délka
mm
B
Šířka
48 mm
B2
Šířka
28 mm
D1
Průměr
6.6 mm
D2
Průměr
6 mm
D3
Průměr
14 mm
H
Výška
9 mm
F1
F2 kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Nosná síla
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D