Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 28
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27851 - Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
Lista materiałowa
27851-60333302
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
A
Odstęp
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Długość
mm
A4
Długość
mm
B
Szerokość
48 mm
B2
Szerokość
28 mm
D1
Średnica
6.6 mm
D2
Średnica
6 mm
D3
Średnica
14 mm
H
Wysokość
9 mm
F1
F1 maks. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Nośność
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D