Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27854 - Závěs z plastu, s podélnými otvory
Kusovník
27854-402020
BEST
Objednací číslo
27854-402020
MATERIAL
Materiál
Kunststoff
W
Úhel otočení
*
A
Vzdálenost
65 mm
B
Šířka
40 mm
TRAG
Nosná síla
700 N
F1
F1 max. kN
0.500 kN
F2
F7 (otvor k uchycení upínacího čepu nebo upínacího šroubu)
0.300 kN
GEW
Hmotnost cca
0.0231 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495263779
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D