Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27854 - Zawias z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
27854-402020
BEST
Nr zamówienia
27854-402020
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
W
Kąt obrotu
*
A
Odstęp
65 mm
B
Szerokość
40 mm
TRAG
Nośność
700 N
F1
F1 maks. kN
0.500 kN
F2
F2 max. kN
0.300 kN
GEW
Ciężar ok.
0.0231 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495263779
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D