Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27858 - Cerniere in plastica con frizione regolabile
Lista materiale
27858-56181808
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Plastica
W
Angolare
°
AUSF
Versione:
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Larghezza
mm
A4
Larghezza
mm
B
Larghezza
56 mm
NUT
Punte di posizionamento per cava
mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F7 (foro per il supporto del bullone di fissaggio o della vite di serraggio)
kN
TRAG
Capacità di carico
1200 Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FILTER
Filter
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D