Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27858 - Charnière en thermoplastique avec friction réglable
Nomenclature
27858-56181808
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Plastique
W
Angle
°
AUSF
Modèle
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Largeur
mm
A4
Largeur
mm
B
Largeur
56 mm
NUT
Broche-guides pour rainure
mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
TRAG
Charge
1200 Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FILTER
Filter
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D