Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27860 - Hinges aluminium, with adjustable friction
Bill of material
27860-55651
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FORM
Form
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
65 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter/thread
mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
F1
8960 N
F2
8070 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D