Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27860 - Zawiasy aluminiowe, z regulacją tarcia
Lista materiałowa
27860-55651
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
FORM
Forma
W
Kąt
°
A
Szerokość
55 mm
A1
Odstęp
38 mm
B
Długość
65 mm
B1
Odstęp
48 mm
D
Średnica/gwint
mm
D1
Średnica
18 mm
S
Grubość
4.5 mm
F1
8960 N
F2
8070 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D