Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27861 - Bisagras de aluminio con función de retención
Lista de materiales
27861-35301
BEST
Referencia
27861-35301
MATERIAL
Material
Aluminio
W
Escuadras
°
A
Anchura
35 mm
A1
Separación
21 mm
B
Longitud
30 mm
B1
Separación
15 mm
D
Diámetro
3.5 mm
D1
Diámetro
10 mm
S
Grosor
3.3 mm
MOMENT
Momento de torsión máx. Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
Poids
0.0093 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
FILTRO
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D