Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27861 - Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
Lista materiale
27861-35301
BEST
N. d'ordine
27861-35301
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
W
Angolare
°
A
Larghezza
35 mm
A1
Distanza
21 mm
B
Lunghezza
30 mm
B1
Distanza
15 mm
D
Diametro
3.5 mm
D1
Diametro
10 mm
S
Spessore
3.3 mm
MOMENT
coppia max. Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
Poids
0.0093 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
FILTRO
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D