Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27861 - Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
Nomenclature
27861-35301
BEST
Référence
27861-35301
MATERIAL
Matière
Aluminium
W
Angle
°
A
Largeur
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Longueur
30 mm
B1
Distance
15 mm
D
Diamètre
3.5 mm
D1
Diamètre
10 mm
S
Epaisseur
3.3 mm
MOMENT
Couple max. Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
Poids environ
0.0093 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D