Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
27861 - Scharniere aus Aluminium, mit Rastfunktion
Stückliste
27861-35301
BEST
Bestellnummer
27861-35301
MATERIAL
Material
Aluminium
W
Winkel
°
A
Breite
35 mm
A1
Abstand
21 mm
B
Länge
30 mm
B1
Abstand
15 mm
D
Durchmesser
3.5 mm
D1
Durchmesser
10 mm
S
Dicke
3.3 mm
MOMENT
max. Drehmoment Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
Gewicht ca.
0.0093 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D