Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27861 - Zawiasy aluminiowe, z zatrzaskiem
Lista materiałowa
27861-35301
BEST
Nr zamówienia
27861-35301
MATERIAL
Materiał
Aluminium
W
Kąt
°
A
Szerokość
35 mm
A1
Odstęp
21 mm
B
Długość
30 mm
B1
Odstęp
15 mm
D
Średnica
3.5 mm
D1
Średnica
10 mm
S
Grubość
3.3 mm
MOMENT
maks. moment obrotowy Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
Ciężar ok.
0.0093 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
FILTR
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D