Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27862 - Hinges aluminium, with detent
Bill of material
27862-556712
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
W
Angle
°
A
width
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Length
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
diameter
6.3 mm
D1
diameter
18 mm
S
thickness
4.5 mm
MOMENT
Max. torque Nm
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D