Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2786890000 - ZQV 6N/6 BL
Lista materiale
Weidmueller 2786890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2786890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/6 BL
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 6, Passo in mm: 8.00, Isolato: Sì, 41 A, blu
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4064675064572
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D