Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2786890000 - ZQV 6N/6 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2786890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2786890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/6 BL
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 6, Raster w mm: 8.00, Izolowany: Tak, 41 A, niebieski
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4064675064572
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D