Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2786890000 - ZQV 6N/6 BL
Спецификация
Weidmueller 2786890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2786890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/6 BL
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 6, Шаг в мм: 8.00, Изолированный: Да, 41 A, синий
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4064675064572
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
6
BAA351
color
blue
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.009 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D