Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27869-05 - Hinge halves aluminium, in-frame
Bill of material
27869-05-40502
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
A1
distance
mm
A3
distance
mm
B2
distance
50 mm
B4
width
30 mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
10 mm
D2
Diameter
6.1 mm
S
distance
4 mm
ANZB
distance
2 mm
F1
F1 N
100 N
F2
F2 N
150 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D