Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27869-06 - Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
Lista materiałowa
27869-06-36502
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
A1
Odstęp
mm
A3
Odstęp
mm
B2
Odstęp
50 mm
B4
Szerokość
30 mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
10 mm
D2
Średnica
6.1 mm
S
Odstęp
4 mm
ANZB
Odstęp
2 mm
F1
F1 N
100 N
F2
F2 N
150 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D