Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27869-06 - Poloviny závěsu z hliníku, vnější
Kusovník
27869-06-36502
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Hliník
A1
Vzdálenost
mm
A3
Vzdálenost
mm
B2
Vzdálenost
50 mm
B4
Šířka
30 mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
10 mm
D2
Průměr
6.1 mm
S
Vzdálenost
4 mm
ANZB
Vzdálenost
2 mm
F1
F1 N
100 N
F2
F2 N
150 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D