Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27869-15 - Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
Kusovník
27869-15-06501
BEST
Objednací číslo
27869-15-06501
MATERIAL
Materiál
nerezové
D
Průměr
6 mm
D1
Průměr
10 mm
L
Průměr
50 mm
L1
Průměr
1 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0120 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495986760
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D