Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27869-15 - Stainless steel pins for hinge halves
Bill of material
27869-15-06501
BEST
Order No.
27869-15-06501
MATERIAL
Material
stainless steel
D
Diameter
6 mm
D1
Diameter
10 mm
L
Diameter
50 mm
L1
Diameter
1 mm
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495986760
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D