Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27869-20 - Plastic end caps for hinge halves
Bill of material
27869-20-060
BEST
Order No.
27869-20-060
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Diameter
6.15 mm
D1
Diameter
10 mm
H
height
6 mm
H1
height
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0150 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495986777
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D