Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27869 - Charnières en aluminium, internes, avec rebord de type I
Nomenclature
27869-86840
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Aluminium
FORMT
Type de forme
TYP
Type
I
BN
Largeur de la rainure
8 mm
A
Distance
86 mm
A1
Distance
27.5 mm
A2
Distance
27.5 mm
A3
Distance
43 mm
A4
Distance
43 mm
B
Largeur
84 mm
B1
Distance
81 mm
B2
Distance
40 mm
B3
Distance
41 mm
D
Diamètre
6.1 mm
D1
Diamètre
14.2 mm
S
Hauteur
3.8 mm
N
Rainure
8 mm
F1
F1 N
200 N
F2
F2 N
200 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.08.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D