Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27869 - Hinges aluminium, in-frame, with step type I
Bill of material
27869-86840
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
FORMT
Form-Type
TYP
Type
I
BN
slot width
8 mm
A
distance
86 mm
A1
distance
27.5 mm
A2
distance
27.5 mm
A3
distance
43 mm
A4
distance
43 mm
B
width
84 mm
B1
distance
81 mm
B2
distance
40 mm
B3
distance
41 mm
D
Diameter
6.1 mm
D1
Diameter
14.2 mm
S
height
3.8 mm
N
slot
8 mm
F1
F1 N
200 N
F2
F2 N
200 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.08.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D