Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27869 - Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem typ I
Kusovník
27869-86840
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Hliník
FORMT
Typ provedení
TYP
Typ
I
BN
Šířka drážky
8 mm
A
Vzdálenost
86 mm
A1
Vzdálenost
27.5 mm
A2
Vzdálenost
27.5 mm
A3
Vzdálenost
43 mm
A4
Vzdálenost
43 mm
B
Šířka
84 mm
B1
Vzdálenost
81 mm
B2
Vzdálenost
40 mm
B3
Vzdálenost
41 mm
D
Průměr
6.1 mm
D1
Průměr
14.2 mm
S
Výška
3.8 mm
N
Drážka
8 mm
F1
F1 N
200 N
F2
F2 N
200 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.08.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D