Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27870-01 - Závěsy z nerezové oceli vysazovací, pravé
Kusovník
27870-01-06301818
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
nerezové
AUSF
Provedení
pravé
W
úhelníky
°
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Délka
mm
A4
Délka
mm
B
Šířka
48 mm
B2
Šířka
28 mm
B3
Vzdálenost
10 mm
D1
Průměr
6.6 mm
D2
Průměr
6 mm
D3
Průměr
14 mm
H
Výška
16 mm
H1
Výška
9 mm
F1
F1 max.
F2
F2 max
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
PSTOL
PS tolerance
0.001 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D