Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27870-01 - Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
Lista materiałowa
27870-01-06301818
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
AUSF
Wersja
destra
W
Kąt
°
A
Odstęp
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Długość
mm
A4
Długość
mm
B
Szerokość
48 mm
B2
Szerokość
28 mm
B3
Odstęp
10 mm
D1
Średnica
6.6 mm
D2
Średnica
6 mm
D3
Średnica
14 mm
H
Wysokość
16 mm
H1
Wysokość
9 mm
F1
F1 max.
F2
F2 max
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
PSTOL
Tolerancja PS
0.001 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D