Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27875 - Hinges stainless steel
Bill of material
27875-063018181
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
Length
mm
A4
Length
mm
B
Width
48 mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D