Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27876-01 - Nastawiane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
27876-01-06884617
BEST
Nr zamówienia
27876-01-06884617
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
A
Odstęp
114 mm
A1
Odstęp
17 mm
A2
Odstęp
46.0 mm
A3
Odstęp
26.0 mm
A4
Odstęp
88 mm
B
Odstęp
100 mm
B2
Odstęp
80.0 mm
B3
Odstęp
10 mm
D1
Średnica
6.3 mm
D2
Średnica
8 mm
H
Wysokość
28.0 mm
H1
Wysokość
6 mm
GEW
Ciężar ok.
0.5756 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432434
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D