Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27876-01 - Single leaf hinges adjustable, stainless steel
Bill of material
27876-01-06884617
BEST
Order No.
27876-01-06884617
MATERIAL
material
stainless steel
A
Distance
114 mm
A1
Distance
17 mm
A2
Distance
46.0 mm
A3
Distance
26.0 mm
A4
Distance
88 mm
B
Distance
100 mm
B2
Distance
80.0 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diameter
6.3 mm
D2
Diameter
8 mm
H
height
28.0 mm
H1
height
6 mm
GEW
Approx. weight
0.5756 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432434
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D