Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27876-01 - Závěs k našroubování nastavitelný z nerezové oceli
Kusovník
27876-01-06884617
BEST
Objednací číslo
27876-01-06884617
MATERIAL
Materiál
nerezové
A
Vzdálenost
114 mm
A1
Vzdálenost
17 mm
A2
Vzdálenost
46.0 mm
A3
Vzdálenost
26.0 mm
A4
Vzdálenost
88 mm
B
Vzdálenost
100 mm
B2
Vzdálenost
80.0 mm
B3
Vzdálenost
10 mm
D1
Průměr
6.3 mm
D2
Průměr
8 mm
H
Výška
28.0 mm
H1
Výška
6 mm
GEW
Hmotnost cca
0.5756 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432434
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D