Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27876-02 - Hinges stainless steel
Bill of material
27876-02-0540073000
BEST
Order No.
27876-02-0540073000
MATERIAL
Material
Stainless steel
W
Angle
°
A
Width
47 mm
A1
Distance
30 mm
A3
Distance
40 mm
B
Width
60 mm
B2
Distance
40 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diameter
5,3 mm
D2
Diameter
6,5 mm
H
Height
19,5 mm
H1
Height
6 mm
GEW
Approx. weight
0.1724 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432588
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D