Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27876-02 - Zawias ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
27876-02-0540073000
BEST
Nr zamówienia
27876-02-0540073000
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
W
Zawias
°
A
Szerokość
47 mm
A1
Odstęp
30 mm
A3
Odstęp
40 mm
B
Szerokość
60 mm
B2
Odstęp
40 mm
B3
Odstęp
10 mm
D1
Średnica
5,3 mm
D2
Średnica
6,5 mm
H
Wysokość
19,5 mm
H1
Wysokość
6 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1724 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432588
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D