Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27876-10 - Závěsy z nerezové oceli
Kusovník
27876-10-57300
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
OBFLGK
Povrch
ROT
Položka
FORM
Provedení
A
A
Šířka
57 mm
A1
Vzdálenost
26 mm
A2
Šířka
29.5 mm
A3
Vzdálenost
10 mm
A4
Vzdálenost
12 mm
A5
Vzdálenost
5 mm
B
Šířka
30 mm
B1
Vzdálenost
16 mm
B2
Vzdálenost
9.5 mm
D
Průměr
M5 mm
D1
Průměr
4 mm
H
Výška
10 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D