Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27876-10 - Zawiasy ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
27876-10-57300
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
OBFLGK
Powierzchnia
ROT
Pozycja
FORM
Vorm-type
A
A
Szerokość
57 mm
A1
Odstęp
26 mm
A2
Szerokość
29.5 mm
A3
Odstęp
10 mm
A4
Odstęp
12 mm
A5
Odstęp
5 mm
B
Szerokość
30 mm
B1
Odstęp
16 mm
B2
Odstęp
9.5 mm
D
Średnica
M5 mm
D1
Średnica
4 mm
H
Wysokość
10 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D