Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27876-11 - Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem
Kusovník
27876-11-82651
BEST
Objednací číslo
OBFLGK
Povrch
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
ROT
Položka
FORM
Provedení
A
Šířka
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Šířka
mm
A3
Vzdálenost
mm
B
Šířka
65 mm
B1
Vzdálenost
mm
D
Průměr
M6 mm
H
Výška
4 mm
L
Délka
50 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D