Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27877-01 - Bisagras atornillables de acero inoxidable
Lista de materiales
27877-01-06371919
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
FORM
Forma
W
Escuadras
°
A
Anchura
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
A3
Separación
mm
A4
Separación
mm
A5
Separación
mm
A6
Separación
mm
B
Separación
mm
B1
Anchura
mm
B2
Separación
mm
B3
Separación
13 mm
B4
Separación
mm
B5
Separación
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
8 mm
H
Altura
14 mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
mm
TRAG
Capacidad de carga
8000 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D