Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27877-01 - Butt hinges stainless steel
Bill of material
27877-01-06371919
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
W
Angle
°
A
width
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
distance
mm
A4
distance
mm
A5
distance
mm
A6
distance
mm
B
distance
mm
B1
width
mm
B2
distance
mm
B3
distance
13 mm
B4
distance
mm
B5
distance
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
8 mm
H
height
14 mm
H1
height
mm
H2
height
mm
TRAG
load-bearing capacity N
8000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D