Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27877-01 - Cerniere da avvitare in acciaio inox
Lista materiale
27877-01-06371919
BEST
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
FORM
Forma
W
Angolare
°
A
Larghezza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Distanza
mm
A4
Distanza
mm
A5
Distanza
mm
A6
Distanza
mm
B
Distanza
mm
B1
Larghezza
mm
B2
Distanza
mm
B3
Distanza
13 mm
B4
Distanza
mm
B5
Distanza
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
8 mm
H
Altezza
14 mm
H1
Altezza
mm
H2
Altezza
mm
TRAG
Capacità di carico N
8000 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D