Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27877-01 - Charnières de fixation
Nomenclature
27877-01-06371919
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
FORM
Forme
W
Angle
°
A
Largeur
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
A4
Distance
mm
A5
Distance
mm
A6
Distance
mm
B
Distance
mm
B1
Largeur
mm
B2
Distance
mm
B3
Distance
13 mm
B4
Distance
mm
B5
Distance
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
8 mm
H
Hauteur
14 mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
TRAG
Charge N
8000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D