Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27877-01 - Závěsy k našroubování z nerezové oceli
Kusovník
27877-01-06371919
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
FORM
Provedení
W
úhelníky
°
A
Šířka
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Vzdálenost
mm
A4
Vzdálenost
mm
A5
Vzdálenost
mm
A6
Vzdálenost
mm
B
Vzdálenost
mm
B1
Šířka
mm
B2
Vzdálenost
mm
B3
Vzdálenost
13 mm
B4
Vzdálenost
mm
B5
Vzdálenost
mm
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
8 mm
H
Výška
14 mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
TRAG
Nosná síla N
8000 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D