Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27877-01 - Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
27877-01-06371919
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
FORM
Forma
W
Kąt
°
A
Szerokość
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Odstęp
mm
A4
Odstęp
mm
A5
Odstęp
mm
A6
Odstęp
mm
B
Odstęp
mm
B1
Szerokość
mm
B2
Odstęp
mm
B3
Odstęp
13 mm
B4
Odstęp
mm
B5
Odstęp
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
8 mm
H
Wysokość
14 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
TRAG
Nośność N
8000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D