Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27877-40 - Piano hinges, stainless steel with stop
Bill of material
27877-40-11060050020
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Edelstahl
W
Winkel
°
A
Breite
60 mm
A1
Abstand
40 mm
B
Höhe
mm
B1
Abstand
25 mm
B2
Abstand
75 mm
D
Durchmesser
6.5 mm
D1
Abstand
6 mm
S
Dicke
2 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D