Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27879-01 - Hinges steel or stainless steel internal, opening angle 125°
Bill of material
27879-01-442932
BEST
Order No.
MATERIAL
material
POS
Position
A
Width
44
A1
Distance
34
A2
Width
20 mm
B
Width
29
B1
Distance
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Distance
9.5
C
Width
32 mm
D
Diameter
4.2 mm
S
Thickness
2 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D