Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27879-02 - Hinges steel internal, opening angle 110°
Bill of material
27879-02-1028076
BEST
Order No.
27879-02-1028076
MATERIAL
Material
Stahl
POS
Position
A
Width
102
A1
Distance
81
B
Width
80.5
B1
Distance
27 mm
B2
Abstnd
14 mm
B3
Distance
32
B4
Distance
12
B5
Distance
16 mm
B6
Distance
20.5 mm
C
Width
76 mm
D
Diameter
7 mm
S
Thickness
3 mm
GEW
Approx. weight
0.5159 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495461281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D