Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27879-10 - Charnières en acier, internes, angle d'ouverture 110°
Nomenclature
27879-10-50400
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Acier
FORM
Forme
A
Largeur
50 mm
A1
Distance
32 mm
B
Longueur
40 mm
B1
Distance
20 mm
B2
Distance
16 mm
B3
Distance
10 mm
D
Diamètre
6,2X14,2 mm
D1
Diamètre
6,2X12,2 mm
S
Épaisseur
2 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D